Технические xapaктеpиcтики

R140.17

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Момент затяжки 1 450 N.m
    Внешний диаметр 1 84 mm
    Внутренний диаметр 1 49 mm
    Ширина 1 48 mm
    Вес 1190 g
    Тип подшипника FC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    FIAT 71753809
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    CITROEN Jumper Jumper II 01/2002 => 06/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Relay Relay II 01/2002 => 06/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 01/2002 => 06/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    FIAT Ducato Ducato (RUS) (243-244-245) 01/2008 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Boxer Boxer II 01/2002 => 06/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты