Технические xapaктеpиcтики

R140.24

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 35 mm
    Внешний диаметр 2 52 mm
    Ширина 1 24,25 mm
    Ширина 2 19,25 mm
    Вес 715 g
    Тип подшипника EC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 4403943
    RENAULT 7701465647
    VAUXHALL 9111943
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Arena Arena 01/1998 => 08/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Arena Arena 03/1998 => 08/2001 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты