Технические xapaктеpиcтики

R140.26

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 65,09 mm
    Внутренний диаметр 1 34,925 mm
    Ширина 1 18,29 mm
    Вес 480 g
    Тип подшипника EC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    TOYOTA 04421-35010 | 04421-35020
    VOLKSWAGEN J0442135020
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    TOYOTA Dyna Dyna 100 08/1985 => 08/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hiace Hiace YH/LH 50-60 12/1982 => 08/1989 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hiace Hiace LH/RZH 100 08/1989 => 07/1995 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hiace Hiace RCH/LXH 10-20 08/1995 => 12/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hiace Hiace RH/LH11 02/1977 => 03/1983 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hilux Hilux RN YN LN 5 & 6 08/1983 => 07/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hilux Hilux RN LN 3 & 4 08/1978 => 03/1984 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hilux Hilux LN RN YN 08/1988 => 08/1997 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    TOYOTA Hilux Hilux LN RZ 08/1997 => 08/2001 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    TOYOTA Hilux Hilux (KDN) 08/2001 => 08/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VOLKSWAGEN Taro Taro 02/1989 => 03/1997 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты