Технические xapaктеpиcтики

R140.28

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 678 g
    Тип подшипника EC
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (TUR-EU) (A1T) TEURPA1T02 01/2007 => 12/2010 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (A1T) THMTPA1T02 01/2007 => 05/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты