Технические xapaктеpиcтики
R140.34
Рем. комплект подшипников колеса

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 65,09 mm Внутренний диаметр 1 34,925 mm Ширина 1 18,29 mm Вес 475 g Тип подшипника EC -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ HYUNDAI 51750-4F000 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция HYUNDAI H1 H1 (G1) GEC4A09800 10/1997 => 05/2002 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H1 H1 (TUR) (GC) HMT4G0PA02 11/2002 => 12/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H100 H100 07/1993 => 03/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI Jobs Jobs 10/1998 => 12/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI Plaza Plaza 01/1998 => 09/2004 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L300 L300 (L030) 09/1979 => 05/1986 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L300 L300 (P0/1/3) 11/1986 => 05/2004 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L300 L300 (Truck) 01/1994 => 04/2000 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI L400 L400 (PA/PB/PD) 12/1994 => 12/2001 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА MITSUBISHI Space Gear Space Gear (PA/PD) 12/1994 => 11/1998 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА