Технические xapaктеpиcтики
R141.80
Рем. комплект подшипников колеса

-
Изображения
-
Основные характеристики
Внешний диаметр 1 68 mm Внешний диаметр 2 75 mm Внутренний диаметр 1 40 mm Внутренний диаметр 2 45 mm Ширина 1 19 mm Ширина 2 20,5 mm Вес 628 g Тип подшипника EC