Технические xapaктеpиcтики

R150.71

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 3915 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    IVECO 504166117
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    IVECO Daily Daily 2006 04/2006 => 06/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    IVECO Daily Daily 2009 06/2009 => 06/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты