Технические xapaктеpиcтики

R155.06

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 42 mm
    Внешний диаметр 2 47 mm
    Внутренний диаметр 1 20 mm
    Внутренний диаметр 2 25 mm
    Ширина 1 15 mm
    Ширина 2 15 mm
    Вес 269 g
    Тип подшипника EC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701460542 | 7701460642
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты