Технические xapaктеpиcтики

R155.22

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 52 mm
    Внешний диаметр 2 47 mm
    Внутренний диаметр 1 25 mm
    Внутренний диаметр 2 20 mm
    Ширина 1 16,25 mm
    Ширина 2 15,25 mm
    Вес 350 g
    Тип подшипника EC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701460541 | 7701460641
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    DACIA 1210 1210 12/1985 => 09/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DACIA 1310 1310 12/1985 => 09/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DACIA 1410 1410 12/1985 => 09/2004 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R17 R17 07/1971 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R20 R20 12/1975 => 12/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R30 R30 03/1975 => 12/1984 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты