Технические xapaктеpиcтики

R172.04

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Внешний диаметр 1 60,03 mm
    Внутренний диаметр 1 30 mm
    Ширина 1 37 mm
    Вес 445 g
    Тип подшипника GB
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    LADA 110 110 01/1995 => 12/2007 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA 110 111 01/1995 => 12/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA 110 112 01/1995 => 12/2008 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Forma Forma 09/1991 => 08/1996 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Natacha Natacha 05/1993 => 12/1997 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Sagona Sagona 09/1991 => 12/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Samara Samara I 07/1986 => 12/1999 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Kalina Kalina 10/2004 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LADA Priora Priora 04/2007 => ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты