Технические xapaктеpиcтики
RNA0-10X17X10T2
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 10 мм D 17 мм C 10 мм E 13 мм rs min 0,3 мм Dw 1,5 мм Lw 7,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,01 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 4,55 kN C0r 5,1 kN Предельная скорость смазки Lub 19 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 28 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,54 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,22 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,78 Hz -
Рекомендации по объему
db 12,7 мм Da max 15 мм Db 10,3 мм ras max 0,3 мм