Технические xapaктеpиcтики
RNA0-16X24X13
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 16 мм D 24 мм C 13 мм E 20 мм rs min 0,3 мм Dw 2 мм Lw 9,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,02 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 9,05 kN C0r 11,8 kN Предельная скорость смазки Lub 15 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 23 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,11 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,89 Hz -
Рекомендации по объему
db 19,6 мм Da max 22 мм Db 16,4 мм ras max 0,3 мм