Технические xapaктеpиcтики
RNA0-22X35X16
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 22 мм D 35 мм C 16 мм E 29 мм rs min 0,3 мм Dw 3,5 мм Lw 12,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,06 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 18,7 kN C0r 22,7 kN Предельная скорость смазки Lub 12 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 18 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,43 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 7,15 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,04 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,96 Hz -
Рекомендации по объему
db 28,4 мм Da max 33 мм Db 22,4 мм ras max 0,3 мм