Технические xapaктеpиcтики
RNA0-25X35X17
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 25 мм D 35 мм C 17 мм E 29 мм rs min 0,3 мм Dw 2 мм Lw 13,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 14,2 kN C0r 24 kN Предельная скорость смазки Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 16 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 13,43 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 10,18 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 11,82 Hz -
Рекомендации по объему
db 28,4 мм Da max 33 мм Db 25,6 мм ras max 0,3 мм