Технические xapaктеpиcтики
RNA0-30X42X32ZW
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 30 мм D 42 мм C 32 мм E 37 мм rs min 0,3 мм Dw 3,5 мм Lw 12,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,14 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 37,5 kN C0r 60,5 kN Предельная скорость смазки Lub 9 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 13 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 9,47 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8,06 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,94 Hz -
Рекомендации по объему
db 36,4 мм Da max 40 мм Db 30,6 мм ras max 0,3 мм