Технические xapaктеpиcтики
RNA0-40X55X20
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 40 мм D 55 мм C 20 мм E 47 мм rs min 0,3 мм Dw 3,5 мм Lw 15,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,14 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 31 kN C0r 51,5 kN Предельная скорость смазки Lub 6 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,35 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,03 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 12,97 Hz -
Рекомендации по объему
db 46,2 мм Da max 53 мм Db 40,6 мм ras max 0,3 мм