Технические xapaктеpиcтики
RNA0-70X90X60ZW
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 70 мм D 90 мм C 60 мм E 78 мм rs min 1 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3,5 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 1 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 112 kN C0r 297 kN Предельная скорость смазки Lub 3 800 Tr/min Предельная скорость масла Lub 5 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
db 71 мм Da max 85 мм Db 77,2 мм ras max 1 мм