Технические xapaктеpиcтики
RNA0-7X14X8T2
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, разборный, без внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 7 мм D 14 мм C 8 мм E 10 мм rs min 0,3 мм Dw 1,5 мм Lw 5,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,006 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 2,67 kN C0r 2,35 kN Предельная скорость смазки Lub 23 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 34 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,49 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,29 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 4,71 Hz -
Рекомендации по объему
db 9,7 мм Da max 12 мм Db 7,3 мм ras max 0,3 мм