Технические xapaктеpиcтики
RNA22/8LL/3AS
Кулачковые ролики на оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 24 мм Fw 12 мм C 11,8 мм e 18 мм R 500 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,03 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 5,15 kN C0r 5,25 kN Charge de la piste sphérique de galet 1,9 kN Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C