Технические xapaктеpиcтики
RNA2201LL/3AS
Кулачковые ролики на оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 32 мм Fw 16 мм C 13,8 мм e 22 мм R 500 мм Dw 2 мм Lw 7,3 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,06 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Предельная скорость смазки Lub 9 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 8 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10 Hz