Технические xapaктеpиcтики
RNA2203LL
Кулачковые ролики на оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 40 мм Fw 22 мм C 15,8 мм e 28 мм R 500 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,09 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 10,4 kN C0r 15,6 kN Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN Предельная скорость смазки Lub 7 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C