Технические xapaктеpиcтики
RNA2206LL/3AS
Кулачковые ролики на оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 62 мм Fw 35 мм C 19,8 мм e 43 мм R 500 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,28 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Предельная скорость смазки Lub 4 300 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C