Технические xapaктеpиcтики
RNAB206X
Кулачковые ролики на оси
Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, цилиндрическое наружное кольцо
Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, с сепаратором, разборный, без внутреннего кольца, цилиндрическое наружное кольцо

-
Изображения
-
Технические характеристики
D 62 мм Fw 38 мм C 19,8 мм E 46 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс точности P0 Вес 0,26 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 35 kN C0r 54 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Предельная скорость смазки Lub 4 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 5 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C