Технические xapaктеpиcтики
RNAO-22X30X26ZW
Roulement à aiguilles bagues massives séparable sans BI

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 22 мм D 30 мм C 26 мм E 26 мм rs min 0,3 мм Dw 2 мм Lw 9,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 17,5 kN C0r 30,5 kN Предельная скорость смазки Lub 12 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 18 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 11,92 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9,17 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,83 Hz -
Рекомендации по объему
db 25,6 мм Da max 28 мм Db 22,4 мм ras max 0,3 мм