Технические xapaктеpиcтики
SNOE219CBF
SNOE
разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 95 мм d1 100 мм d2 92 мм d3 M95x2 a 490 мм b 160 мм c 50 мм g 67 мм g1 42 мм h 150 мм h1 270 мм l 170 мм l1 250 мм l2 0 мм m 400 мм n 80 мм u 30 мм v 45 мм r max 1 мм D 170 мм Уровень масла 55 мм Количество масла 1 600 Volume_cmc вес корпуса 55 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M24 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 440 Нм Соединительные болты M16 рекомендованное усилие для соединительных болтов 130 Нм Рым-болты M12