Технические xapaктеpиcтики
SNOE314BF
SNOE
разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 140 мм d1 150 мм d2 137 мм d3 M140x2 a 570 мм b 175 мм c 65 мм g 73 мм g1 58 мм h 190 мм h1 355 мм l 180 мм l1 269 мм l2 0 мм m 460 мм n 100 мм u 36 мм v 50 мм r max 2,5 мм D 250 мм Уровень масла 55 мм Количество масла 3 700 Volume_cmc вес корпуса 113 кг Материал корпуса Серый чугун Бренд SNR -
Винты
Фиксирующие болты (G) M30 рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 870 Нм Соединительные болты M20 рекомендованное усилие для соединительных болтов 260 Нм Рым-болты M16