Технические xapaктеpиcтики
TOOL LASERTEMP 301 / IR thermometer
Инфракрасный термометр
Лазерный инфракрасный термометр, позволяющий выполнять первую диагностику работы оборудования благодаря точному и абсолютно безопасному измерению температуры дистанционно или посредством контактного датчика.
Лазерный инфракрасный термометр, позволяющий выполнять первую диагностику работы оборудования благодаря точному и абсолютно безопасному измерению температуры дистанционно или посредством контактного датчика.

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики Длина 175 мм Ширина 110 мм Высота 45 мм Мин. измеренная температура -50 °C Макс. измеренная температура 850 °C Оптика D.S:30:1 Излучательная способность Réglable de 0,10 à 1,00 Вес 0,23 кг