Технические xapaктеpиcтики
TOOL SMART TEMP XL / induction heater
нагреватели для подшипников

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики Длина 850 мм Ширина 410 мм Высота 1 050 мм Мин. диаметр отверстия подшипника 30 мм Макс. наружный диаметр подшипника 1 000 мм Макс. потребляемая мощность 12,8 kVA Макс. напряжение 400 V Макс. сила тока 32 A Частота 50 Hz Настройка макс. температуры 240 °C Поддержание температуры по завершении цикла Oui/Yes Размагничивание Oui Макс. масса детали 400 кг Макс. ширина 315 мм Вес 157 кг