Технические xapaктеpиcтики
TOOL SMART TEMP XXL / induction heater
нагреватели для подшипников

-
Изображения
-
Документация
-
Технические характеристики
Основные характеристики Длина 1 080 мм Ширина 500 мм Высота 1 350 мм Мин. диаметр отверстия подшипника 40 мм Макс. наружный диаметр подшипника 1 500 мм Макс. потребляемая мощность 25,2 kVA Макс. напряжение 400 V Макс. сила тока 63 A Частота 50 Hz Настройка макс. температуры 240 °C Поддержание температуры по завершении цикла Oui/Yes Размагничивание Oui Макс. масса детали 800 кг Макс. ширина 485 мм Вес 280 кг