Технические xapaктеpиcтики

XBGB 41954 R00

Подшипники колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Вес 1185 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    ALFA ROMEO 51813925
    LANCIA 51813925
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    ALFA ROMEO 147 147 10/2000 => 09/2004 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 147 147 10/2004 => 01/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 156 156 09/1997 => 03/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 156 156 FL 04/2003 => 06/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 166 166 10/1998 => 09/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO 166 166 FL 10/2003 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta 06/2010 => 09/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL 09/2013 => 02/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO Giulietta Giulietta FL2 02/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    ALFA ROMEO GT GT 09/2003 => 06/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LANCIA Thesis Thesis 09/2002 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты