RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

ZLOE 218/1 B

ZLG (DLG)

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
подшипник 1подшипник 2гроверная шайбаV-образное кольцовойлочное уплотнение
NU 218 C3 6218 C3

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом

Технические характеристики ZLOE 218/1 B

Технические характеристики
d 90 мм
d1 102 мм
d2 88 мм
a 582,5 мм
a1 595 мм
b 320 мм
c 30 мм
g 28 мм
g1 52 мм
g2 6 мм
h 100 мм
h1 200 мм
m 400 мм
n 260 мм
N 19 мм
F 5 мм
W 445 мм
W1 415 мм
A1 80 мм
D 160 мм
Уровень масла 32 мм
Количество масла 800 Volume_cmc
вес корпуса 75 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
Фиксирующие болты (G) M16
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм
Болты крышки M8x30
рекомендованное усилие для болтов крышек 17 Нм

Последние просмотренные продукты