RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

ZLOE 220/1 B

ZLG (DLG)

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
подшипник 1подшипник 2гроверная шайбаV-образное кольцовойлочное уплотнение
NU 220 C3 6220 C3

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом

Технические характеристики ZLOE 220/1 B

Технические характеристики
d 100 мм
d1 115 мм
d2 98 мм
a 645 мм
a1 657,5 мм
b 350 мм
c 30 мм
g 32 мм
g1 58 мм
g2 6 мм
h 112 мм
h1 227 мм
m 440 мм
n 290 мм
N 19 мм
F 5 мм
W 491,5 мм
W1 457,5 мм
A1 80 мм
D 180 мм
Уровень масла 36 мм
Количество масла 1 300 Volume_cmc
вес корпуса 80 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
Фиксирующие болты (G) M16
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 Нм
Болты крышки M10x30
рекомендованное усилие для болтов крышек 35 Нм

Последние просмотренные продукты