RU
 
 

Ваш запрос обрабатывается, спасибо за ожидание.

e-Shop

Войти

ZLOE 222/1 A

ZLG (DLG)

Дополнительные аксессуары (заказать отдельно):
подшипник 1подшипник 2гроверная шайбаV-образное кольцовойлочное уплотнение
6222 C3 6222 C3

Войти в систему, чтобы добавить этот продукт в свою корзину

двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом

Технические характеристики ZLOE 222/1 A

Технические характеристики
d 110 мм
d1 122 мм
d2 108 мм
a 688,5 мм
a1 715,5 мм
b 400 мм
c 36 мм
g 36 мм
g1 58 мм
g2 6 мм
h 125 мм
h1 254 мм
m 480 мм
n 320 мм
N 24 мм
F 12 мм
W 536,5 мм
W1 498,5 мм
A1 90 мм
D 200 мм
Уровень масла 40 мм
Количество масла 1 700 Volume_cmc
вес корпуса 85 кг
Материал корпуса Серый чугун
Марка SNR
Винты
Фиксирующие болты (G) M20
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 290 Нм
Болты крышки M10x25
рекомендованное усилие для болтов крышек 35 Нм

Последние просмотренные продукты