Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

10R71917HVUJ74 - SNR

10R71917HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца96,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца108,75 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца114,24 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси33 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,26 kN
f0 - Коэффициент16.607
Коэффициент осевого перемещения K0.46
Преднатяг7
Величина преднатяга0,32 kN
Осевая жесткость210 N/µm
Радиальная жесткость453 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,36 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,641 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,85 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,925 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,454 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала89,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса115,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса115,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image