Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
10R71918HVUJ74 - SNR

10R71918HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца113,75 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца119,24 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси34 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,56 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность41,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,29 kN
f0 - Коэффициент16.708
Коэффициент осевого перемещения K0.45
Преднатяг7
Величина преднатяга0,32 kN
Осевая жесткость215 N/µm
Радиальная жесткость465 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9800 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,869 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,131 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)10,339 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,17 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,457 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала94,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса120,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса120,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image