Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
10R71919HVUJ74 - SNR

10R71919HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца106,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца118,75 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца124,24 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,59 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность38,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность43,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,33 kN
f0 - Коэффициент16.802
Коэффициент осевого перемещения K0.44
Преднатяг7
Величина преднатяга0,33 kN
Осевая жесткость222 N/µm
Радиальная жесткость480 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9300 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)12,378 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,622 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)10,827 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)5,414 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,458 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала99,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала99,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса125,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса125,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image