Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 52,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 78,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 5,83 mm k - диаметр отверстия 2,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,66 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 121 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 113 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 13,8 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.58 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.64 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.93 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 52 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 52,4 mm db - Минимальный диаметр втулки 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78,7 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors