Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, ширина не по ISO, двусторонние контактные уплотнения
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 57,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 84,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 b- ширина паза 0 mm k - диаметр отверстия 0 mm Класс радиального зазора C0 Вес 0,71 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 130 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 124 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 15,1 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N lim - Предельная частота вращения 1900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,631 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,369 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,342 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,171 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 58,5 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 57 mm db - Минимальный диаметр втулки 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors