Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 57,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 82,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 5,83 mm k - диаметр отверстия 2,5 mm Обозн. втулки H310E Класс радиального зазора CN Вес 0,683 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 130 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 124 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 15,1 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 57 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 57,1 mm db - Минимальный диаметр втулки 55 mm Ce - Минимальная длина втулки 4 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors