• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22210EAKW33EEC3 - NTN

10X22210EAKW33EEC3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца57,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца82,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозн. втулкиH310E
Класс радиального зазораC3
Вес0,683 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность130 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность124 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка15,1 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала57 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала57,1 mm
db - Минимальный диаметр втулки55 mm
Ce - Минимальная длина втулки4 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image