• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22212EAKW33EEC3 - NTN

10X22212EAKW33EEC3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца69,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца102,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,9 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Обозн. втулкиH312E
Класс радиального зазораC3
Вес1,29 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность187 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность181 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,1 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала69 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала69,2 mm
db - Минимальный диаметр втулки65 mm
Ce - Минимальная длина втулки3 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса102,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image