Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 116,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,83 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,908 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 226 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 224 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 27,3 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.73 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.15 Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 74 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 75,3 mm db - Минимальный диаметр втулки 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors