Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 116,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,83 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,908 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 226 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 224 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 27,3 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.73 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.15 N lim - Предельная частота вращения 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,567 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,403 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,18 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,09 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 75,3 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 74 mm db - Минимальный диаметр втулки 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 116,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors