• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22218EAW33EE - NTN

10X22218EAW33EE

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца101,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца147,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,2 mm
k - диаметр отверстия4,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,71 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность384 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность398 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка45,2 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.31
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала101 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала101,9 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image