• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

10X22220EAW33EE - NTN

10X22220EAW33EE

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца55 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца114,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца166,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза18 mm
k - диаметр отверстия16,8 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность472 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность495 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54,3 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
N lim - Предельная частота вращения1000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала112 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала114,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса168 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image