10X 32206 BA - SNR
Подшипник КПП легкового автомобиля
Представлен полный ассортимент оригинальной продукции ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Код коробки передач | MJ1 |
| External diameter 1 (Gearbox) | 69 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 30 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 75 mm |