Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1201G15 - SNR

1201G15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца18,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца25,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,04 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,27 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,06 kN
е - Коэффициент0.37
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.77
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.62
N ref - Базовая частота вращения20000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения32000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,917 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,083 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,269 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,135 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,392 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала16 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined