0
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 12 mm |
D - Наружный диаметр | 32 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 10 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
Класс радиального зазора | C3 |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,041 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 5,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 1,27 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,053 kN |
е - Коэффициент | 0.36 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.8 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.8 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.7 |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 26000 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 22000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 16 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 28 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |