Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1204SC3 - NTN

1204SC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность10 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,61 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,11 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.3
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined