Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1205KC3 - SNR

1205KC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца33,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца43,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Обозн. втулкиH205
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,139 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность11,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,3 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,15 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.43
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.32
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.59
N ref - Базовая частота вращения13000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения18000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,887 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,113 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,12 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,56 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала32 mm
db - Минимальный диаметр втулки28 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса47 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined